เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Professional Interior Putty
Coral Professional Interior Putty
    Coral

    Coral Professional Interior Putty

    Coral Professional Interior Putty is indicated for leveling masonry surfaces for internal painting.

    Product Category: Economic.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields (spreading): Thick Application: 25 kg can - up to 28 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 30m² Fine Application: 25 kg can - up to 74 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 80m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel spatula and / or trowel.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats applied in thin layers.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-PROF-MASSA-CORRIDA
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlasters and renders
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา
    ชิลี
    กานา
    ซูรินาเม
    แกมเบีย
    บราซิล
    โบลิเวีย
    ปารากวัย