Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings is an acrylic paint with excellent coverage that can be applied directly on mold, without cleaning it first. The walls stay mold-free for much longer.
Recommended for indoor walls and covered outdoor areas, it has a matte finish that facilitates retouching and low splashing. In addition to quick drying, it is odorless four hours after application and has good adhesion and resistance. A gallon of 3.6L paints up to 45m² per coat.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาใต้ | แอฟริกา |
|---|---|
ชิลี | กานา |
ซูรินาเม | แกมเบีย |
บราซิล | |
โบลิเวีย | |
ปารากวัย |