เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Extra Marine Balance
Sparlack Extra Marine Balance
    Coral

    Sparlack Extra Marine Balance

    Sparlack Extra Marine Balance is a premium varnish that protects against weathering and decorate. With balance technology (ready to use, fast and does not leaves smell *). 

    Durability of 2 years. 

    Finishes: Bright and satin. F

    or external and internal surfaces: doors, ceilings, windows, gates and panels. 

    It is easy to apply, has high performance, fast drying, good spreading, good abrasion resistance and hardness. For custom finishes, the product is available in several options in shades tinting system.

    (*) 1 hour after application of the second survey that 76% of consumers rated the intensity of smell as weak / no smell.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² /coat; 0.9 l: up to 13 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush soft bristles.

      Drying: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-EXTRA-MAR-BAL
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors, Windows and Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา
    ชิลี
    กานา
    ซูรินาเม
    แกมเบีย
    บราซิล
    โบลิเวีย
    ปารากวัย