เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Coralit Galvanized Primer
Coral Coralit Galvanized Primer
    Coral

    Coral Coralit Galvanized Primer

    Coral Coralit Galvanized Primer is a white matte synthetic primer that provides excellent adhesion of galvanized and aluminum metal protecting for much longer the beauty of the final finish. 

    It has excellent adhesion, excellent performance, and is easy to apply and sand. It has durability of 10 years *. 

    It is suitable for external application in aluminum and galvanized metals. * When combined primer and synthetic enamel from Coralit family.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. On small areas apply with a soft bristles brush. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-CORALIT-FUNDO-GAL
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา