เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Coralit Leveling Primer
Coral Coralit Leveling Primer
    Coral

    Coral Coralit Leveling Primer

    Coralar Coralit Leveling Primer is a white matte synthetic primer with a high filling power suitable for uniform absorption in new wood surfaces improving the final appearance of the paint and increasing the yield of the finishing enamel. It is easy to apply and sand. It has optimum performance and fast drying. It has durability of 10 years *. * When combined primer and synthetic enamel from Coralit family.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine.Application with gun: dilute up to 20% with turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 hours Final: 12 to 20 hours.

      Coats: 1 coat.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-CORALIT-FUNDO-NIV
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา