เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Coralit Putty for Wood
Coral Coralit Putty for Wood
    Coral

    Coral Coralit Putty for Wood

    Coral Coralit Putty for Wood is a white putty perfect to correct imperfections in wood surfaces. Its formula provides easy application, high filling power and easy sanding, which facilitates the work and correcting imperfections. It has excellent adhesion and fast drying. Its excellent performance increases yield and protection of finish paint. It has durability of 10 years *. 

    * When combined primer and synthetic enamel from Coralit family.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 6 kg - up to 15 m²; 1.5 kg - up to 3.5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 3 hours Final: 6 hours.

      Coats: 1 coat.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-CORALIT-MASSA-P-MAD
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา