เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Ceramic Beautification
Coral Ceramic Beautification
    Coral

    Coral Ceramic Beautification

    Coral Ceramic Beautification is the paint capable of renovating and leaving the tiles and bricks of your home as new. It is easy to apply and has excellent opacity, providing protection for much longer. Available in their traditional color. 

    Embeleza Cerâmica is also indicated for non-glazed ceramic objects and hollow elements. A 3.6L gallon yields up to 50m².

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Use Coral Turpentine. For brush or roller: dilute up to 10%. For application gun: dilute up to 20%.

      Application tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 to 24 hours

      Coats: 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-EMBELEZA-CER
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา