เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hammerite
Hammerite
    Coral

    Hammerite

    Hammerite Direct Rust Synthetic Enamel is an antioxidant enamel that can be applied directly on clean or rusted iron. It does not need primer. Prevents and interrupts the rust process.

    Its new formula offers a Dual Technology: High Water Repellency and Anticorrosive Action, in addition to allowing dilution with conventional turpentine, eliminating the need for dilution with a specific solvent. It has great coverage and yield power. Indicated for external and internal environments.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 2.4 l - up to 24 m²; 0.8 l - up to 8 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended environment application: Outdoor.

      Dilution: Application with brush: ready for use. Roller application: dilute 5% to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute 15% to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: roller and pistol. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 1 to 2 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-HAMMERITE
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enamels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-borne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา