เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coralar Latex More Economic
Coralar Latex More Economic
    Coral

    Coralar Latex More Economic

    One of the most traditional brands in the paint market. Since 1932, coloring Brazil! Paredex is an acrylic latex for those who want the ideal relationship between quality and economy with good performance in internal surfaces.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 80m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water Application tools Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 4 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-PAREDEX
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Paints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne matt and flat finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา