เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Professional Waterproofing Primer
Coral Professional Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Professional Waterproofing Primer

    Coral Professional Waterproofing Primerhas a flexible film that accompanies the movements of dilation and retraction of the walls caused by the actions of time.

    Product Category: Premium.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L can - On plaster and concrete blocks: up to 70 m² per coat. Sealed walls, repainting or leveling compound: up to 300 m² per coat. Estimated yield using a maximum 10% dilution with water.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute 10% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-PROF-FUNDO-IMPERM
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic-based waterproof coatings
    • OmniClass Number23-13 25 17 15
    • OmniClass TitleFluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา