เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Renew Walls & Ceilings
Coral Renew Walls & Ceilings
    Coral

    Coral Renew Walls & Ceilings

    From the first strokes you realize you will achieve the results intended. Coral Renew Walls & Ceilings is a painting cream that spreads easily through the walls resulting in a uniform finish. 

    You paint without complications because it does not need to be diluted, has low spatter and can even be applied directly to the mold, without the need to clean the wall beforehand.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommeded application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-RENOVA
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Paints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne masonry paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา