เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Renew Tiles & Much More
Coral Renew Tiles & Much More
    Coral

    Coral Renew Tiles & Much More

    Coral Renew Tiles & Much More is a water-based epoxy paint of high strength and durability and easy to clean. It is odorless, does not need to catalyze, and is applied directly to tiles. 

    * According to a survey carried out by the Perception Institute in March 2013, 82.4% of consumers rated Renova Tiles as odorless or with a faint smell after 2 hours of application (report # 13-36463-01-03-13-V00) . A 3.6L gallon yields up to 60m².

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 60 m²; 3.2 l - up to 53 m²; 0.9 l - up to 15 m²; 0.8 l - up to 13 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush and roller: dilute 10% with potable water. For application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application Tools: Low-pile epoxy wool roller, foam roller, brush and application gun.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-RENOVA-AZULEJOS
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEpoxy resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา