เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Renew Plaster & Drywall
Coral Renew Plaster & Drywall
    Coral

    Coral Renew Plaster & Drywall

    Coral Renew Plaster & Drywall is an acrylic paint that can be applied directly to the plaster, without the need for primer and offers an excellent grip. 

    Renova Gypsum & Drywall it does not yellow over time and prevents the specific plaster dust from loosening from the surface. In addition, it has great coverage and a matte finish, which facilitates touch-up. An 18L can paints up to 310m² per coat.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 105m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: First coat: dilute up to 40% with drinking water. Other coats: dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: application gun, soft-bristle brush, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-RENOVA-GESSO
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Paints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne masonry paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา