เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Extra Marine
Sparlack Extra Marine
    Coral

    Sparlack Extra Marine

    Sparlack Extra Marine Matte is a premium varnish that protects against weathering and decorate. It has waxed aspect. 

    Durability 2 years. 

    Finish: Matte velvety. 

    For outside: doors, ceilings, windows, gates and panels. 

    For indoors, we recommend using Extra Maritime Balance. 

    It is easy to apply, has high performance, fast drying, good spreading, good abrasion resistance and hardness. 

    For custom finishes, the product is available in several options in shades tinting system.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 95m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use brush, roller and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-EXTRA-MAR
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors, Windows and Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา
    ชิลี
    กานา
    ซูรินาเม
    แกมเบีย
    บราซิล
    โบลิเวีย
    ปารากวัย
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit