เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Sealer Balance
Sparlack Sealer Balance
    Coral

    Sparlack Sealer Balance

    Sparlack Sealer Balance has excellent wood sealing power. Easy to apply, high yield, quick drying, can be sanded for 2 to 3 hours after application. Ready to use, in addition to having no smell after 2 hours of application. Indicated for indoor environments, reducing porosity and eliminating absorption before applying the finish, on new wooden surfaces of the type: furniture in general, built-in cabinets, decorative woods, wainscoting, doors, ceilings etc.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² // coat; 0.9 l: up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use in application with brush and doll. For application with gun, dilute with 10% drinking water.

      Application tools: brush, application gun and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-SELADORA-BAL
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-Varnish
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUniversal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา