เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Acrylic Texture
Coral Acrylic Texture
    Coral

    Coral Acrylic Texture

    Coral Acrylic Textureis the most practical way to obtain a textured effect on your walls, because it can be applied directly on the plaster and disguises small surface imperfections. It is white, but you can get a decorative effect with other colors, just apply paint on the texture. Moreover, it is very simple to apply the product:it dispenses with the use of thin putty on masonry surfaces and can be applied both indoors and outdoors. A 25 Kg can paints up to 30m² per coat.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 25 kg - up to 30 m²; 6 kg - up to 7 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended Application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, spatula, wool roller, foam roller, straightener, brush, etc. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Drying for painting: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-TEXTURA-ACR
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Textures & Special Effects
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา