เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDESIA 3 COLUMNS
ARDESIA 3 COLUMNS
    Cordivari

    ARDESIA 3 COLUMNS

    3 COLUMNS TUBULAR RADIATOR

    High thermal yields, ease of cleaning and flexibility of use are the hallmarks of the Ardesia® tubular, heating elements with a traditional design that furnish any living trend with style.

    The production of Ardesia® tubular is carried out with the most modern construction technologies, through robotic production lines and highly specialized welding processes to guarantee perfect execution, absolute cleanliness and reliability over the years.

    The painting is performed exclusively with the use of ecological epoxy powder paints through a process of 12 distinct phases to ensure excellent results that last over the years and an unmatched brilliance.

    สเปคสินค้า
    • MATERIAL:
      • Moulded heads in mild steel.
      • Electro-welded mild steel tubes ø 25 mm.

      PAINTING PROCESS:
      Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

      PACKAGING:
      The radiator is protected by a recycled film in polyethylene and with a box in recycled carton. User notice included.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardesia-3
    • Product familyTubolar_Ardesia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Radiator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย