เผยแพร่สินค้าของคุณ
LISA 22 CURVED
LISA 22 CURVED
    Cordivari

    LISA 22 CURVED

    LISA 22 CURVED is characterized by the clean design, the quality of finishes and unrivaled reliability, and harmonizes perfectly with the most exclusive bathroom environments.

    The quality of construction, the cleanliness of the welds and the excellent painting process guarantee high reliability. The design of the thermal circuit guarantees very high outputs.

    สเปคสินค้า
    • MATERIAL:
      • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
      • Curved horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.

      PAINTING PROCESS:
      Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

      COLOUR:
      Pure white RAL 9010.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lisa-22-curved
    • Product familyTowel rail
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Radiator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMild Steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย