เผยแพร่สินค้าของคุณ
LISA 22 ELECTRIC
Cordivari

LISA 22 ELECTRIC

LISA 22 ELECTRIC is one of the most versatile choices to meet the dual need of heating the bathroom and drying towels.
It allows for homogeneous heat diffusion, with a low impact on consumption in compliance with the European ErP EcoDesign directive, guaranteeing maximum efficiency and thermal performance.
Featuring electric temperature control, window opening detection and weekly programmer.

สเปคสินค้า
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.
    • Heat transfer fluid.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLOUR:
    Pure white RAL 9010.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lisa-22-electric
  • Product familyTowel rail
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Radiator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMild Steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย