เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROSY VERTICAL
Cordivari

ROSY VERTICAL

The quality of construction, the cleanliness of the welds and the excellent painting process guarantee high reliability. The design of the thermal circuit guarantees very high outputs.

ROSY can be customized in over 80 colours, including glossy, opaque and mattery shades.

สเปคสินค้า
  • MATERIAL:

    • Ø 38 mm horizontal collectors in painted mild steel.

    • 50x10 mm vertical heating elements in painted mild steel.

    FIXING KIT:

    Brackets, hex key, airvent, dowels and screws suitable for use on solid walls or perforated bricks, assembly instructions.

    PACKAGING:

    Cardboard angular and profiles protected by a recyclable film in polyethylene. User notice included.

    PAINTING PROCESS:

    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLORS:

    See color chart

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rosy-vertical
  • Product familyRosy-vertical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Radiator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • UNSPSC nameSpace heaters
  • UNSPSC code40101819
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems