เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fish Cabinet AP-750
Fish Cabinet AP-750
    Coreco
    Archived

    Fish Cabinet AP-750

    - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Key lock as standard - Inner side of doors by stamped steel - LED lighting - Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Control panel and engine ventilation grill, removable - Fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating - Evaporator fan stops when door is opened - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 38°C ambient
    สเปคสินค้า
      • solid door lock
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • tropicalized to 43°C
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz 
      • stainless steel rear side
      • R134a to R290
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ap750
    • Product familyCabinet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Snack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)695
    • ความลึก (มิลลิเมตร)840
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)150
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC000628
    • ชื่อ ETIMRefrigerator
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
    • OmniClass Number23-21 19 15 29
    • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT