เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rolling Counter Door

Rolling Counter Door

4.2 จาก 5 ดาว4.2(11 รีวิว)
ROLLING COUNTER DOORS

Model ESC10

Rolling counter doors provide security at counters and other similar finished openings on both interior & exterior walls. When their smaller slats, coil housing and guides are desired, counter doors can fully close to the floor. Also called shutters.

Applications: Concession stands or service windows in cafeterias, stadiums, arenas, hospitals, schools and healthcare facilities.

Sizes: To 21' 4" W, 10' H standard construction.

Operation: Motor operation for maximum convenience. Hand Crank operation also available. Push-up operation for openings up to 15' H × 7' W aluminum, 12'W × 7' H steel. Access to bottom bar and curtain must also be taken into account: deep countertops or other obstructions may limit access for manual push-up operation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nst8010-01
  • Product familyOverhead Coiling
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Counter Shutters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา