เผยแพร่สินค้าของคุณ
CCH Cassette Slack Storage, empty, for 1 CCH panel

CCH Cassette Slack Storage, empty, for 1 CCH panel

CCH cassettes enable fast field termination and easy modular management of connectorization within the housing.

A CCH Slack Cassette option with no splice tray, suitable for use with field-installable connectors, is also available.

Each cassette is shipped with 1 rail for use with CCH-01U/2U/3U housings, and 2 rails used with CCH-04U housings. Grommets and cable ties for strain relief, and protective braided tubing for incoming cable are also included. Splicing cassettes ship with 12 single fiber heat-shrink splice protectors.

Features And Benefits
  • Manage cable slack for a CCH Panel in a modular footprint
  • Fast, easy and reliable initial routing, and quick, simple reaccess for moves, adds and changes (MACs)
  • Splicing Cassette holds 24 single fiber splices
  • Splice to full housing capacity, and manage all splices inside the housing
  • Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
  • Easy ordering and field installation
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-cch-cf
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CCH Cassette
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง