เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corning: Closet Connector Housing (CCH) Panel,SC or LC Duplex, 6 - 24F(LC), ST, MTP, OM1, OM2-4, OS2

Corning: Closet Connector Housing (CCH) Panel,SC or LC Duplex, 6 - 24F(LC), ST, MTP, OM1, OM2-4, OS2

Corning's Closet Connector Housing Panels (CCH-CP) are offered in a variety of fiber counts for use with LANscape® Solutions hardware products for a “one-size-fits-all” approach. Used with factory-installed or field-installable connectors, these panels provide interconnect or cross-connect capability in a housing at main cross-connects, intermediate cross-connects, telecommunication rooms or work areas. Available with a variety of industry-standard adapter types, the CCH-CP provides an efficient way to securely mate two connectors and offers multimode and single-mode applications.

Features And Benefits
  • Universal design approach
  • One-size-fits-all LANscape® Solutions housings
  • Broadest range of fiber count and adapter types
  • Solutions for all needs
  • Colored icon labeling
  • Easy connector identification

Corning's Closet Connector Housing Panels (CCH-CP) are offered in a variety of fiber counts for use with LANscape® Solutions hardware products for a “one-size-fits-all” approach. Used with factory-installed or field-installable connectors, these panels provide interconnect or cross-connect capability in a housing at main cross-connects, intermediate cross-connects, telecommunication rooms or work areas. Available with a variety of industry-standard adapter types, the CCH-CP provides an efficient way to securely mate two connectors and offers multimode and single-mode applications.
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-cch-cp06
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CCH Connector Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง