เผยแพร่สินค้าของคุณ
Closet Splice Housing (CSH)

Closet Splice Housing (CSH)

Corning's Closet Splice Housing (CSH) provides storage and protection of fiber splices in individually accessible trays. The housings are used in equipment racks or equipment cabinets, 19-in (48 cm) or 23-in (58 cm), and in the transition splice between outdoor-rated and riser/plenum-rated cable at a building entrance. Pigtail splicing is accomplished when the CSH is used in conjunction with a rackmount housing. The CSH is available in 3-rack-space tall and 5-rack-space models. A sliding shelf provides access to splice trays and routing guides. The housing has top and bottom rear removable access panels for vertical pigtail entry from the CLSSC-03U or CLSSC-04U housings and lockable front and rear doors (with the optional lock kits).

Features And Benefits

Universal cable clamp
Cable strain-relief

Open-side design
Easy fiber egress

Projection- or flush- mountable
Various installation options

Multiple grommeted cable entry ports
Installation options and protection
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-csh-05u
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Closet Splice Housing (CSH)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.66
  • กว้าง (นิ้ว)16.85
  • ความลึก (นิ้ว)11.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
  • น้ำหนัก3.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง