เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDGE™ Solutions Housing, High Density (HD)

EDGE™ Solutions Housing, High Density (HD)

EDGE® Solutions housings are available in various sizes and mount in 19-in racks or cabinets. Combined with Pretium EDGE Solutions trunks, modules and jumpers, they provide industry leading high-density connectivity.

In the main distribution area, the EDGE® Solutions housing provides a cross-connect for first level backbone cables, entrance cables and equipment cables. In the equipment distribution area, the housing is an interconnect to system equipment (such as SAN switches, servers and IP switches). The housing also accommodates the mixing and matching of multiple EDGE Solutions modules and panels within one chassis.

Industry-leading port labeling is available on the rear side of the housing’s front door, and each housing includes mounting plug receptacle areas at the rear, which enable fast and easy installation and strain-relief of EDGE® Solutions trunk cables. Brush cable entry makes trunk entry quick and easy.
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-edge-04u
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EDGE® Housing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.97
  • กว้าง (นิ้ว)17.01
  • ความลึก (นิ้ว)22.09
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
  • น้ำหนัก14.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง