เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDGE™ Solutions Wire Tray Mounting Bracket for up to 4RU of Pretium EDGE® Solutions housing mounting space

EDGE™ Solutions Wire Tray Mounting Bracket for up to 4RU of Pretium EDGE® Solutions housing mounting space

When cabinet space is limited, Corning offers a range of mounting options to enable installation of all 19-in solutions housings (EDGE™, PCH, CCH) into overhead spaces. Brackets are available which allow mounting to existing overhead structures such as wire tray and ladder rack, and are available in 2- and 4-rack-unit sizes. The 4-rack-unit brackets accommodate one 4U housing or up to four 1U housings, while the 2-rack-unit brackets accommodate one 2U housing or up to two 1U housings. The low-profile brackets can be installed simply with only a screwdriver. Overhead installations allow complete racks or cabinets to be removed or relocated during upgrades or moves, adds and changes, and the fiber infrastructure doesn't occupy critical and expensive rack space.
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-edge-bkt-wt
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead Mounting Bracket
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง