เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 2 Rack Units

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: corning-EDGE-HM-2U
แบรนด์: Corning Optical Communications
Product family: Frame & Cable Management
กลุ่มสินค้า: Accessory
วันที่เผยแพร่: 2019-10-23
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Dimensions HxWxD - in(m):  3.45 x 19 x 9.14 (0.09 x 0.48 x 0.23)

Weight - lb(kg):  5 (2.3)


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟฟ้า - การถ่ายทอด
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • United States

BIMobject®