เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

EDGE8® Adapter Panels, MTP®, 8F, RPS, 1 Port Panel with 1 Black Adapter

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: corning-edge8-cp08-v1
แบรนด์: Corning Optical Communications
Product family: Fiber Optic Hardware
กลุ่มสินค้า: EDGE8™ Adapter Panels
ความกว้าง (นิ้ว): 7.01
ความสูง (นิ้ว): 0.75
ความลึก (นิ้ว): 4.76
วันที่เผยแพร่: 2017-01-19
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (9)

EDGE8 40G jumpers allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our EDGE8 pinned trunks.

Features And Benefits

  • Installation
    Can be installed or removed from the front or rear of a housing
  • Key identifiers
    Gray color for easy identification as a Base-8 component
  • Network upgrades
    Facilitate in easy-open containers
  • 32-fiber Panel
    Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
  • 12 color-coded mechanical key positions
    Prevents mismatch of networks
  • Keyed and non-keyed connectors and adapters
    Provide security in network panel
  • Adapter options
    Adapters are colored to provide network segmentation
  • 8F Panel
    Provide MTP connection points between trunks and
    harnesses or extender trunks


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: Mexico
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): 0.2

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟฟ้า - การถ่ายทอด
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

ชื่อ มูลค่า
Application Data Center
Depth 125.9 mm
Fiber Category Singlemode (OS2)
Height 11.8 mm
Product Type Panels
Width 60.9 mm

BIMobject®