เผยแพร่สินค้าของคุณ
Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Corning splice trays use proven designs and fiber organization technology to provide optimum physical protection for fusion and mechanical splicing methods. The trays are engineered for use with indoor or outdoor splice hardware with both loose tube and tight -buffered optical cable designs. The metal -tray series consists of a rugged aluminum base and cover with crimpable metal tabs for buffer tube strain -relief. Additional strain -relief points are available for securing buffer tubes or pigtails to the trays using cable ties. The black powder coating allows easy fiber identification and additional protection. Designed for use with Corning interconnection hardware and splice closures, these splice trays are an integral part of a complete splicing system.
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, Enterprise, In-building Network, IBN, Carrier, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Outside Plant, OSP

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-m67-048
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Splice Tray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)0.5
  • กว้าง (นิ้ว)3.9
  • ความลึก (นิ้ว)11.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง