เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: corning-pch-m3
แบรนด์: Corning Optical Communications
Product family: Fiber Optic Hardware
กลุ่มสินค้า: Pretium® Connector Housing
วันที่เผยแพร่: 2017-01-19
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): 1.75

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟฟ้า - การถ่ายทอด
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

ชื่อ มูลค่า
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

BIMobject®