เผยแพร่สินค้าของคุณ
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

สเปคสินค้า
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • Product familyFrame & Cable Management
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)96
  • กว้าง (นิ้ว)20.3
  • ความลึก (นิ้ว)36
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
  • น้ำหนัก185
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC002499
  • ชื่อ ETIMNetwork/server enclosure
  • UNSPSC nameFixed network equipment and components
  • UNSPSC code432217
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEquipment boards, racks and supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 67 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleComputer Equipment Racks
  • OmniClass Number23-37 11 15 11
  • OmniClass TitleInformation Technology Racks