เผยแพร่สินค้าของคุณ
Software Defined Access Node ILAN-SDAN-IW4P

Software Defined Access Node ILAN-SDAN-IW4P

The low-profile single port Software Defined Access Node (SDAN) with Power over Ethernet Plus incorporates a highly scalable integrated networking approach while leveraging the benefits of a fiber deep network architecture. Corning’s Micro family of SDAN’s are built using the latest generation SoC leveraging the most recent advances in technology, along with unrivaled hardware acceleration, QoS and efficient power management that meet the bandwidth demands of high-performance applications. Corning’s SDAN offerings are all technology-neutral supporting both Active Ethernet as well as GPON transport.

SDANs have multiple port configurations and support both GPON and Active Ethernet. They provide easy connections to multiple PoE devices and can be powered by remote or local power.

สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-SDAN-IW4P
  • Product familySD-LAN Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Software-Defined Virtual Application Host (SDVAH)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด