เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Corning Cable Systems Single-Panel Housing (SPH-01P) is a cost-effective housing for storage, protection and termination of optical fiber cables. The SPH-01P accepts standard LANscape® Solutions CCH connector panels and offers protection for the fiber cable and connectors for indoor wall-mount installations.

This compact unit has a 1.5 in projection from the wall and is designed for use in locations such as building entrance terminals, wiring closets, open office and other controlled environments where space is a premium. The durable black metal housing can be used for splice management, cross-connect, or both for up to 12 fibers and includes a 6-slot, 0.4-in splice holder accommodating up to 12 heat-shrink splices. Top and bottom cable entry grommets are provided for midspan access and environmental sealing, creating an effective solution for customer premises or remote locations.

Features And Benefits
  • Splice management and/or cross-connect

    Versatility

  • Black metal construction

    Durability and protection

  • Top and bottom cable entry grommets

    Midspan access and environmental sealing

  • Accepts Plug & Play™Universal Systems clip

    Ease of cable assembly installation
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-sph-01p
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single-Panel Housing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.3
  • กว้าง (นิ้ว)5.51
  • ความลึก (นิ้ว)1.97
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
  • น้ำหนัก0.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง