เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Corning classic wall -mountable connector housing (WCH-CLSSC -12P) provides interconnect or cross -connect capabilities between the outside plant, riser or distribution cables and the opto -electronics. Available for 12 panels, the rugged metal housing can be wall mounted in main cross -connects or telecommunication rooms. Units accept standard closet connector housing (CCH) connector panels and modules. Features include jumper routing guides and a bracket for securing buffer tube fan -out kits. An optional field -installable lock kit is available for additional security
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-wch-12p
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)13.38
  • กว้าง (นิ้ว)22.27
  • ความลึก (นิ้ว)5.07
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
  • น้ำหนัก4.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง