เผยแพร่สินค้าของคุณ
Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD

Diseño tipo listón de madera, con variación de tonalidades entre claros y oscuros que le aportan mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad, producto no rectificado. Recomendación para instalación: desplazado al 25%, formato 24x120, ideal para uso Comercial General

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.123032221
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)25
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6
  • ความลึก (มิลลิเมตร)121
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.36
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้