เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Brick en formato 15x30 en tonalidad marfil que cuenta con un bonito acabado azucarado que le otroga un efecto texturizado ligeramente brillante y muy agradable al tacto. Su diseño sobrio y tonalidad neutra permite que sea instalado en grandes áreas o en pequeños acentos y que se combine con casi cualquier tipo de revestimiento.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.309291051
  • Product familyCeramica
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ceramica
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)156
  • กว้าง (มิลลิเมตร)305
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง