เผยแพร่สินค้าของคุณ
Piso Estructurado Montesol Miel Cd
Corona

Piso Estructurado Montesol Miel Cd

El Piso Estructurado Montesol Miel Se Inspira En La Majestuosidad Del Roble Blanco, Elevando La Esencia Natural A Nuevas Alturas. Con Un Formato De 20.6X92.6 Cm, Acabado Mate Y 8 Caras Diferenciadas, Evoca La Nobleza Y La Calidez De La Madera, Creando A Través De Su Diseño Un Ambiente Acogedor Y Lleno De Elegancia. Ideal Para Uso Comercial Moderado. ¡Transforma Tus Espacios Y Descubre La Belleza De La Naturaleza En Cada Rincón!
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.923092711
  • Product familyCeramica
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ceramica
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20.6
  • กว้าง (มิลลิเมตร)92.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

สินค้าใกล้เคียง