เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gf Lava Manos Inst Push Pared
Corona

Gf Lava Manos Inst Push Pared

Las griferías de lavamanos Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico porque están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas. Su instalación es de pared tipo push antivandálica. Tiene un consumo de agua desde 0.41 L hasta 1.9 L, de acuerdo al cartucho. \nEs de cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, con graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.947110001
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้