เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combo Fussion Vital60+Espejo+Gabinete+Gf
Corona

Combo Fussion Vital60+Espejo+Gabinete+Gf

Este combo de la línea de muebles Fussion Vital tiene cortes diagonales que brindan un diseño de vanguardia a tu baño, así como sus repisas visibles de fácil acceso ofrecen máxima capacidad de almacenamiento y lavamanos 100 % en porcelana. \nEste mueble Fussion Vital es de 60cm e incluye lavamanos Fussion de 60cm de mesón integrado en porcelana sanitaria con desagüe, así como también grifería monocontrol Draa de altura media, gabinete Plus en color duna y espejo Aro de 80cm de diámetro. ¡Todo totalmente resistente a la humedad!
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LM0236101
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้