เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm
Corona

Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm

Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pared_Montecristal_Gris_Cd_300mm_x_450mm
  • Product familyCeramica
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marmolizado
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)7.6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011340
  • ชื่อ ETIMCeramic tile
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13
  • OmniClass TitleWall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้