หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
UNSPSC code30131704
Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
OmniClass Number23-15 17 13 13 13
OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
CSI UniFormat II CodeC3020
CSI UniFormat II TitleFloor Finishes