เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitario Aquapro Redondo Blanco
Corona

Sanitario Aquapro Redondo Blanco

El sanitario Aquapro con taza sin anillo te permitirá un mejor lavado reduciendo gérmenes y bacterias. Su altura tradicional de taza es para uso familiar; además, tiene un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico y asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.\nSu capacidad de descarga de sólidos es de hasta 500 gr de miso. Con un consumo promedio: 3.7 lts\nEn cuanto a su mantenimiento, se puede realizar con herramientas convencionales.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sanitario_Aquapro_Redondo_Blanco
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitarios
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEC011196
  • ชื่อ ETIMToilet seat
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้