เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosentino Bubbles
Cosentino Bubbles
Cosentino Bubbles
    Cosentino
    Archived

    Cosentino Bubbles

    A safe, ecological, and functional option: the shower tray Silestone is a practical option for your family’s everyday life. The latest trends in interior design incorporate durable shower trays. Silestone also offers a wide range of colors and textures, made to measure. How do you want yours?
    สเปคสินค้า
    • Our collection triumphs with exclusive and revolutionary design in the world of bathrooms, offering custom-made shower trays that fit like a glove into your available space. The sandblasted or soft sandblasted finishes assure the shower trays’ anti-slip properties, making them completely safe for you and your loved ones. Silestone offers a wide range of colors, so you can choose a shade that fits in perfectly with your color scheme, and prepare to enjoy the bathroom of your dreams.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cosentino-Bubbles
    • Product familySilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-03
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAggregated natural stone
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers