เผยแพร่สินค้าของคุณ
Integrity DUE (S)
Integrity DUE (S)
Integrity DUE (S)
    Cosentino
    Archived

    Integrity DUE (S)

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    สเปคสินค้า
    • Cosentino gives you the freedom to personalize your sink with the Silestone color index. Combine that with the Polished texture , Silestone’s traditional polished finish with its soft reflections that add extra brilliance to the color, or try something a little different with Suede, a velvet-like surface offering a unique-to-the-touch sensation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Integrity-Due-S
    • Product familySilestone. The Original
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-29
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAggregated natural stone
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)