เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROJECT Grab Bar 40cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 40cm

Grab bar, 40 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2510124
  • Product familyPROJECT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESSORIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameRails
  • UNSPSC code301031
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings