เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Vertical paper holder (7,5x11x18,5 cm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2510196
  • Product familyPROJECT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESSORIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)75
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings