เผยแพร่สินค้าของคุณ
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
สเปคสินค้า
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.747xx0402
  • Product familyFANCY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WASHBASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSolid surface
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings