เผยแพร่สินค้าของคุณ
FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm
Cosmic

FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm

Right washbasin without trap (40x20x15 cm)

สเปคสินค้า
  • There are two washbasin options: bright and matte finish.

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.747xx1001
  • Product familyFANCY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WASHBASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSolid surface
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings