เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRYO 6Pi
Cosmogas

FRYO 6Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and water production hot
สเปคสินค้า
  • Fryo 6Pi.

    Minimum heat output: 2.35 kW (A7/W35-30);

    Maximum heat output: 6.50 kW (A7/W35-30);

    Cooling capacity max: 7.41 kW (A35/W18-23);

    COP: 4.60 (A7/W35-30);

    EER: 4.10 (A35/W18-23)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fryo6Pi
  • Product familyHeat pump for home applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency Heat pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)734
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1008
  • ความลึก (มิลลิเมตร)371
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป